无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-DMA

Fisher™ DMA 机械雾化减温器

产品描述

Fisher DMA 减温器一款简单的机械雾化减温器,带有一个或多个固定几何形状的喷嘴,适用于负荷稳定的应用。 DMA 通过法兰安装到 DN 150 (NPS 6) 或更大尺寸的管道侧面。

认证
PED、CRN
严苛工况
蒸汽调节
材料
SA105、F22、F91
工作温度
高温
压力等级
ASME
工艺连接件类型
法兰式,对焊、RTJ、承插焊
阀门尺寸
NPS 3、NPS 4、NPS 6
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 近饱和状态的精确温度控制。 优化喷雾模式,配备可选 AF 喷嘴技术,适用于广泛的操作范围,实现所有流条件中的优化混合快速汽化。
  • 可简单拆卸、维护或更换喷嘴,无需更换整个设备。
  • 管线配置限制面到面的可用性。
  • DSA 和 DMA/AF 减温器可放置在管线中的任何方便位置。
  • 喷嘴可提供中低量的喷水,将蒸汽降温至需要的温度。

文档与图纸