关闭
Fisher TBX-T 减温器可应用于多种应用,能够有效地将过热蒸汽的温度降低到理想的设定点。 TBX-T 可安装于直径为 DN 200 至 DN 1200(NPS 8 至 48)的蒸汽管线,可以将蒸汽温度维持在 6°C(10°F)的饱和温度范围内。 在所有的蒸汽调节应用中,水的雾化和汽化是关键要素。 TBX-T 设计结合了多种形式 AF 喷嘴的喷嘴集管,可在广泛的工作范围产生很好的喷型。 选择这些合适的喷嘴是为了在所有流量条件下实现理想的混合和快速汽化。