无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tartarini-P-VS-FL

Tartarini™ VS-FL 系列指挥器作用式泄压阀

产品描述

伺服控制泄压阀适用于任何接触非腐蚀性气体的安装。 它们可保证精确设置、理想闭合和高排气流量。VS-FL 系列符合压力设备指令 PED 2014/68-UE 的标准,被划分为 IV 类

可选配置
VS-FL-BP 型:中低压应用,带 PRX/182 型指挥器
VS-FL 型:中高压应用,带 PRX/182 或 PRX-AP/182 型指挥器
所有 VS-FL 型泄压阀都可以选择配备或不配备 SR 消音器
阀体尺寸
VS-FL 系列:DN 25、40、50、65、80、100、150 和 200* / NPS 1、1-1/2、2、2-1/2、3、4、6 和 8** DN 200 / NPS 8 BP 型号不可选
端部连接方式
PN 16 / CL150、CL300 和 CL600
入口压力范围
法兰等级 PN16、PN25、CL150
  入口压力范围:0.2 至 20 bar / 2.9 至 290 psig
法兰等级 CL300、CL600
  入口压力范围:1 至 100 bar / 14.5 至 1450 psig
设定范围
法兰等级 PN 16 / CL1500.5 至 19.3 bar / 7.25 至 280 psig 法兰等级 CL300、CL6001 至 80 bar / 14.5 至 1160 psig
精度等级
高达 ± 1%
温度适用范围
标准型号工作:-10° 至 60°C / 14° 至 140° 流量温度型号工作:-20° 至 60°C / -4° 至 140°F

文档与图纸

特点

  • 结构紧凑
  • 安装简单
  • 高流通能力