Fallback image
Product Image

Rosemount™ Hx338+ 蒸汽灭菌和高压灭菌 pH 传感器

pH Sensor offers pre-pressurized reference technology to prevent contamination between batches.

Rosemount Hx338+ 蒸汽灭菌和高压灭菌 pH 传感器为生物技术和制药行业提供独特的预加压 pH 参比技术。预加压参比不会使过程物质渗漏到 pH 值传感器中,从而阻止批次之间的污染。pH 参比还可产生三重安全栅接液,有助于维持无漂移的 pH 信号并防护毒离子(硫化物、蛋白或糖等),在大量灭菌周期后确保性能不受影响。

主要功能

  • 通过预加压参比防止批次间交叉污染
  • 在 140°C (286°F) 下经过多个 SIP 周期后仍可准确测量
  • 安装轻松,电缆与传感器可快速断开
  • 所需保养和维护极少
  • 利用行业标准 PG13.5 安装连接
  • 具有内置温度补偿功能,提高 pH 值传感器准确度