您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
通过应用可靠的设备获得竞争优势
通过将现场诊断信息集成至控制系统,操作员可快速评估仪表、阀门和机械设备的状况,从而执行实时调节以保证产出和质量。DeltaV 可接收 CSI 6500 发出的关键机械设备的健康状况报警,为操作员提供可行性信息以保护机械设备。通过与 AMS 设备管理器集成,操作员可显著地缩短开车调试时间。
AMS 智能设备管理系统
轻松监控现场设备的健康状态,在发展成为影响成本的故障之前解决掉潜在问题。
CSI 6500
实时的机械数据整合可为操作员提供信息,并保护关键机械的状态。
维护工作站软件套件
艾默生现场总线设备会在出现设备问题时通知维护工作站。
识别和了解现场设备的状况有助于实现运营目标。操作员屏幕上的设备健康状况报警提供可行性信息,让操作员能够进行实时调节以确保设备、质量和产出。
结合使用 AMS 设备管理器和 DeltaV 系统可缩短多达 80% 的调试时间。使用设备模板定义组态,然后将模板批量应用于设备。这种大量组态意味着您只需设置一次模板,然后将其应用于多个设备——同时进行。利用内置报告工具快速地验证组态。
只有当您拥有健康的设备和可靠的现场信息时,才能实现连续控制。DeltaV 系统使用来自智能现场设备的验证数据和设备健康信息,以确保采取正确的控制操作,防止因设备故障而导致的意外停车。在高速、严格、可冗余的环境中运行关键策略。
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是避免意外停机、提高产量和降低成本的关键。