关于一体化计量系统

关于一体化计量系统

使用可靠的一站式结算计量解决方案,降低系统整体不确定性,确保法规合规性,从而降低财务风险。

液体测量系统

一站式计量系统

一体化计量系统可准确地表示贸易交接过程中销售的气体或液体的数量。它可测量产品的交接容量或质量流速,监控流体属性,将数量转换为开具发票的参考条件,并可纳入分析仪,确定成分或产品质量。流量计算机提供销售数量、运行事件、和报警的可追溯记录。标准化的控制系统有助于访问关键数据,最小化停机时间和性能退化。

读取更多...
单击以继续读取 一站式计量系统

关于计量系统

系统设计

系统设计以行业与监管标准及测量流体的类型为基础,旨在确保在系统生命周期内实现精准、可持续的性能。

整体测量的不确定性受到所有系统组件、持续运营及维修事件的影响。定时按照油田校准仪、标准仪表对比测量的数量或按流标号按计划标定流量计,从而验证不确定性。必须将系统的不确定性维持在监管指南、行业指南及合约指南指定的容差范围内。 

测量仪表

流量计是测量产品的连续体积或质量流率的关键测量设备。现在有各种测量技术可用。流量计的最终选择是根据准确性、可重复性、流体性能免疫性及运行条件确定的。 

压力、温度及密度设备与分析仪提供了流体性能数据,将运行条件下的数量转化为固定参考条件下的净数量。净数量是所有金融交易的基础。

流量校准仪

每台气量计都根据现场的标准仪表进行校准。  对于流量计量应用,一台标准仪表或静态或便携式校准仪适合用于校准。 校准仪安装在贸易交接系统中,以提供最精确的测量。

通常,现场校准仪可用于校准直径尺寸为16”(DN 400)或更小的流量计。 大尺寸管道中的流量计必须运送至能够处理大尺寸流量计的标定装置中。

控制措施与数据管理

流量计算机是计量系统的中枢,被看做是财政计量系统的实际收纳机。利用多种行业标准流量计算算法,使用系统内战略储存的各种计量设备的输入数据,可计算交接的液体、气体量。

流量计算机还可用作关键数据的数据储存与传输中心,并能够支持多款流量计和一款校准仪运行。



应用场合

集成计量系统满足了高容量装载/卸载操作、油田分配、管道完整性(泄漏检测)、批量操作、损益平衡、工厂质量平衡、自动贸易交接(ACT)、矿场自动贸易交接(LACT)等多项复杂的测量要求。

集成系统有助于精简操作的其他应用场合包括浮式采油、储存和卸油(FPSO)平台、气体加工装置、供气计量站、 边防站、管道接驳处、管道终端、油轮装油装置与驳船装油装置、精炼厂、石化厂以及计量液体燃料的电厂。

重要性

由于即便是最小的测量失误也可能会导致重大的财政风险,合理设计的集成计量系统通过有效整合可靠的油田技术,可推动测量性能的优化。这会大大提高测量准确性与可靠性,从而使大容量操作免遭金融风险。

这一标准或定制化设计系统也会促进持续符合所有适用的行业标准(如API、AGA、OIML等)及地方政府规定。

请启用 JavaScript 以使用此网站。