您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
本培训旨在培养操作和维护技能,使技术人员能够提高并最大化测量仪表的性能。
让新招募和现有的仪器技术人员都能够获得所需的知识和专业技能以确保尽可能安全而高效地运行是至关重要的。艾默生教育服务可提供交互式、在线和讲师指导培训。我们的培训方案旨在培养您的员工,让他们获得可以最大化罗斯蒙特产品性能的关键技能。我们可应请求提供针对您的组织定制的培训。
我们的全面培训课程可向仪表技术人员和工程师传授理论、组态、维护、安装和故障检修技能。
了解全新课程、近期培训和全新的学习平台
培训服务 – 登录查看和购买课程
压力测量
压力课程可提供从基本到高级故障检修的说明。 产品包括从 2051 至 3051S 的范围以及更多。
液位测量
液位课程提供差压液位、雷达技术、开关及其他产品从基本到高级的故障检修说明。
温度测量
适用于 3144P、644、传感器和其他产品的温度课程可提供从基本到高级故障检修的说明。
流量测量
流量课程提供差压流量、3051SMV、4088 产品及其他产品从基本到高级的故障检修说明。
气体分析
气体分析课程提供 370XA、500、700 和 1500XA 产品从基本到高级的故障检修说明。
液体分析
液体课程提供关于 pH、电导率和 ORP 理论以及罗斯蒙特 1055、1056 和 1057 产品的说明。
储罐计量
面向维修、项目和销售工程师的课程,包括实践和理论储罐计量系统培训。
无线网络与架构
无线课程提供使用无线技术创建和维护安全网络的说明。
Learn how to properly wire and configure a single sensor for the Rosemount 3144P Temperature Transmitter.
View a walk-through of the removal and replacement of a laser module in a CT5100 Gas Analyzer.
Learn best practices for mounting remote antennas for maximum range in different installations.
Learn how to best install a WirelessHART remote antenna on a gateway or device mounted in the field.
确定艾默生在本地区电话和地址信息,以便了解更多有关罗斯蒙特产品的信息
咨询专家,了解更多罗斯蒙特产品信息