阀门定位器

什么是阀门定位器?

作为常用的控制阀配件,阀门定位器为阀门执行机构提供增压空气,使阀杆或阀轴位置符合控制系统的调整点。阀门控制器通常为气动或模拟 I/P,并在阀门需要节流时使用。它们需要来自阀轴或阀杆的位置反馈,并为执行机构提供气压,以便打开和关闭阀门

读取更多...
单击以继续读取 什么是阀门定位器?

工作原理

气动阀门定位器

传统的过程装置可能会将气压信号作为控制阀的控制调整点。在常见的气动定位器设计中,从控制装置接收气动输入信号,并调节控制阀执行器的供气压力,从而提供与气动输入信号成比例的精确阀杆或轴位置。

模拟 I/P 阀门定位器

大多数现代过程装置使用 4 至 20 mA 直流信号来调节控制阀。因此,在定位器中引入电子部件,同时通过定位器将电子流信号转换为气压信号(电力转换为气动,亦即 I/P)。在标准模拟 I/P 定位器中,转换器接收直流输入信号并通过喷嘴/挡板装置提供成比例的气动输出信号。气动输出信号向气动定位器提供输入信号。

I 1106_FisherValve-Regulator_DemethanizingUnit_GasProcess

控制阀和附件手册

一个关于各种阀门主题的有用资源,包括定位器基础知识以及它们如何对您的工艺有益

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。