无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-148 Temperature Transmitter

Rosemount™ 148 温度变送器

产品描述

Rosemount 148 温度变送器是一个标准装置,可以与多种传感器类型输入配合使用,并可进行经济高效的安装,其测量精度比直接接线式解决方案更高。这款变送器可采用 DIN B 型顶部安装组态并具有多种外壳选项。为了在过程环境中实现可靠的性能,此装置采用了可抵抗噪声以及补偿环境温度的 4 至 20mA 信号。

产品

Search
第1-7条产品搜索结果(共7条)
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
0085 Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
输入
支持通用传感器输入(RTD、T/C、ohms)的单传感器能力
输出信号
4-20mA 模拟
外壳
DIN B 型顶部安装
证书/认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得完整的认证列表

特点

  • 装置使用多种传感器输入类型,适应性更好
  • DIN B 型顶部安装可使用多种 DIN B 外壳选项,带来更加经济高效的解决方案
  • 4 至 20mA 信号可抵抗噪声,在过程环境中带来更可靠的性能
  • 环境温度补偿提高了性能和过程质量
  • 基于 PC 的 HART™ 组态界面提供组态变送器所需的编程器、电缆和软件

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-3条备品备件和附件结果(共3条)
: