无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-248 Rail Mount Temperature Transmitter

Rosemount™ 248 导轨安装型温度变送器

产品描述

作为行业标准解决方案的 Rosemount 248 温度变送器可以在过程环境中提供一致、可靠的性能。紧凑的 DIN 导轨设计便于安装、应用广泛,可满足常见的单点温度测量需求。

产品

Search
第1-7条产品搜索结果(共7条)
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
0085 Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
输入
支持通用传感器输入(RTD、T/C、mV、ohms)的单传感器能力
输出信号
4-20 mA /HART® 协议
外壳
DIN 导轨安装
诊断
包含开路/短路传感器诊断的基础诊断
标定选项
5 点校准
证书/认证
危险场所,船用类型,符合 RoHS(2002/95/EC 指令)。请参阅完整规格,获取完整的认证列表

特点

  • 用于满足常规的单点测量应用需求的标准变送器
  • 装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面
  • 变送器-传感器 Callendar-Van Dusen 常数匹配
  • 外型线条流畅,厚度为 23.5 mm
  • 一年稳定性保证,可节省维护费用
  • 开路/短路传感器诊断可辅助检测传感器回路的问题,确保可靠性能

文档与图纸