无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-DVC6200

Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200 数字阀门定位器

产品描述

Fisher FIELDVUE DVC6200 阀门定位器使设备运行尽量接近设定点,以更准确的控制提高产品质量。使用 FIELDVUE 性能诊断,对阀门操作进行在线监控,以评估性能和可靠性。

区域分类
FM 隔爆、本质安全、FISCO、N 型、防火、非易燃
认证
CSA、FM、ATEX、IECEx、CUTR、Peso、KGS、INMETRO、NEPSI、TIIS、天然气认证、单密封设备
船舶认证:劳埃德船级社、法国船级社、DNV、ABS
通讯协议
4-20 mA HART
数据接口
有线
诊断
输入信号
电气
最大出口压力
145 psig
安装类型
一体化安装
工作温度
标准温度、高温
位置控制
连续控制,开关
电源
本地
过程控制
流量、压力、温度、液位
供应介质
空气、天然气、氮气
其它配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

特点

  • 高性能的无连杆反馈系统无需直接接触,从而消除了零部件磨损。
  • 全封装电子元件可以抗振动、耐高温以及耐腐蚀性环境。
  • 能够对明显的阶跃变化作出快速响应,并能准确控制轻微的设定点变化。
  • DVC6200 是一款 HART 通讯设备,可以获取回路中所有装置的信息
  • 模块化设计无需拆开现场布线或气动管道,便可更换重要的工作组件。
  • 如果安装在集成控制系统中,就可以节省大量硬件成本和安装费用。
  • 自我诊断能力提供阀门性能和运行状况评估。
  • 数字通讯实现了对阀门运行状况的轻松访问。

文档与图纸