无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-310-38-0050 Pressure Transducer

Paine™ 310-38-0050 压力传感器

产品描述

Paine™ 310-38-0050 型高压变频器可提供关键、实时数据,是一种超微型、高精度的测量设备。这款紧凑、耐用的变频器专为严酷环境设计,包括极端井下高循环、高压力(0-25000 psia 或 0-1723 bar)和高温(425 °F 或 218 °F)应用。该设备的高测量精度和增强的实时数据设计,可以有效改善生产效率。

测量范围
高达 25000 psia(1723 bar)
工作温度
-40°C 至 218°C(-40°F 至 425°F)
过程介质
与合金 UNS NO7718 解决方案相兼容,退火并老化至 40HRC Inconel® 718的最低硬度
压力端口/接头
符合 MS33656-E3 标准,使用退火的 Inconel 600 可换式封口

特点

  • 超微型 0.37 英寸 (0.93 cm) 直径设计,提供紧凑狭小的外形,满足安装要求
  • 匠心设计,用于抵抗高循环、高压和高温应用的严酷环境
  • 精准的实时数据,实现生产参数的最优化
  • 总误差范围为敏感度满量程的 ±0.025 %,提供卓越的精度
  • 可定制的传感器选项,适合针对具体情况进行设计

文档与图纸