无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-2410 Tank Hub

Rosemount™ 2410 储罐 Hub

产品描述

Rosemount 2410 可处理现场设备与控制室之间的数据通讯,拥有单储罐和多储罐两种版本。控制室通讯选项包括 Modbus、IEC 62591(WirelessHART® 协议)以及对其他厂商协议的模拟。Rosemount 2410 还可为符合 FISCO 的本质安全型 Tankbus 上的罗斯蒙特现场设备供电。

储罐集线器版本
单储罐版本:支持一个 Rosemount 5900S 二合一液位计或两个雷达液位计,Rosemount 5300、5408 或 5900 安装在同一个储罐上。
多储罐版本:用于 Rosemount 5300/5408/5900 系统配置:
  • 软件支持在每个 Hub 上安装 16 个现场设备和 10 个储罐。
  • 每个 Hub 上最多五个 Rosemount 5300 或十个 5408 型液位计。
贸易交接认证
OIML R85:2008 和国家认证,例如 PTB、NMi 等等
安全
• SIL 2 和 SIL 3 认证。
• 防溢罐保护经过 TÜV 测试和 WHG 认证。
Tankbus
Foundation™ 现场总线 FISCO(自配置)。
现场总线
Rosemount 2410 通过 TRL2 Modbus、RS485、4-20 mA/HART、Enraf、L&J Tankway、Varec Mark/Space、Whessoe、GPE、Sakura、Tokyo Keiso 和 WirelessHART® 协议与主机或现场通讯单元进行通讯。
继电器输出
两个 SIL 认证继电器,可对不同储罐和过程变量进行组态。
模拟输入
一个输入通道,电流范围:0-23 mA。
模拟输出
一个输出通道(SIL 认证),电流范围:3.5-23 mA (HART)。
仿真功能
可与传统储罐计量系统集成。支持模拟其他厂商的通讯协议。请参阅前面的“现场总线”。
显示器/界面
一体化数字读取显示器:液位、液位变化率、空高、信号强度、容积 (TOV)、液体平均温度、1–16 个点温度、蒸气平均温度、环境温度、自由水位、液体压力、蒸气和空气压力、观测密度和参考密度以及流量。
电源
• 24-48 VDC(-15% 至 +10%)。
• 48-240 VAC(-15% 至 +10%),50/60 Hz。
环境温度
-40 至 +70°C(-40 至 +158°F)。最低启动温度为 -50 °C (-58 °F)。
使用 LCD 显示屏时:-25 至 70°C(-13 至 158°F)。

特点

  • 从一个或多个储罐收集数据并将其传输到控制室。
  • 通过使用总线供电的本质安全型 2 线制 Tankbus 节省安装成本。
  • 在多种控制室通讯可能性中选择,包括Modbus、IEC 62591(WirelessHART® 协议)以及对其他厂商协议的模拟。
  • 计算平均温度、观测密度和基于容积表的容积。
  • 通过储罐设备自动组态简化启动。
  • 获得两个可组态输出继电器和一个液位报警模拟输出,都通过了 SIL 认证。

文档与图纸