无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-2140 Detector Vibrating Fork

Rosemount™ 2140 音叉式液位检测器

产品描述

新型 Rosemount™ 2140 是全球首款有线 HART® 振动音叉式液位检测器,适用于防溢罐保护、高低液位警报以及泵保护等应用。Rosemount 2140 可对所有液体以及沉淀物进行可靠的液位检测,通过智能诊断功能,可持续监测电子和机械设备运行状况,通过高集成的远程验证测试功能,可提高工厂和工人的安全性和效率,因此具有卓越的易用性和灵活性。Rosemount 2140:SIS 获得了 IEC 61508 (SIL 2) 认证,适用于关键安全应用。

工作压力
122 °F 时全真空至 1450 psig(50°C 时 100 barg)
工作温度
标准: -40 至 150 °C(-40 至 302 °F)。可选: -70 至 260 °C(-94 至 500 °F)
证书/认证
ATEX、IECEx、美国、加拿大认证,请参阅完整规格,获取完整的认证列表
安全性
IEC 61508 SIL 2 认证
诊断
连续的电子装置自检和状况监测功能。
可选:智能诊断套件:频率分析、电源报告以及可配置的过程警报
可选:功能/部分验证测试。仅限 Rosemount 2140:SIS:远程部分验证测试

特点

  • 全球首款有线 HART 振动音叉式式液位检测器。
  • 干/湿切换优化,适用于多种介质。包括湿沙设置,可管理储罐和分离器效率。
  • 即使介质特性未知时,也能保证干/湿切换的可靠性。在小型储罐和管道中,液位急剧变化时,尤为重要。
  • 检测可能指示音叉出现涂层或腐蚀,以及水流入侵。
  • 诊断覆盖范围大,实现真正的预测性维护。
  • 套件可随时升级,避免未来再投入。

文档与图纸