无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-935 Open Path Combustible Gas Detector

Rosemount 935 开路式可燃气体检测器

产品描述

Rosemount 935 开路式检测器即使在尘土、雾气、雨水、冰雪或震动可能造成很大阻碍的严苛环境中也能对碳氢化合物气体进行连续监控。该可燃气体检测器采用红外技术,最远可检测 660 ft (200 m)。Rosemount 935 开路式可燃气体检测器具有 ATEX、IECEx、FM/FMC、INMETRO、TR CU 和 SIL 2 (TÜV) 等全球认证。

时间常数/响应
T90 ≤ 3 秒
灵敏度范围
0-5 LEL.m 甲烷和丙烷
0-8 LEL.m 乙烯
频谱响应
2.0 - 3.0μm
温度范围
-67 °F 至 +149 °F(-55 °C 至 +65 °C)
湿度范围
高达 95% 无冷凝(可短时承受 100% RH)
抗误报能力
不受太阳辐射,烃火焰和其它外部红外辐射源影响
电源
标称 24 VDC (18-32 VDC)
加热镜面
消除镜面上的冷凝和结冰
质保
3 年
漂移
读数的±7.5 % 或者满量程的 ±.4 % (数字大的为准)
位移/对准偏差
±0.5°
被测气体
大部分碳氢化合物气体
外壳材料
316L 不锈钢外壳
尺寸
发射端/接收端 10.5" x 5.1" x 5.1" (267 x 130 x 130mm)
重量
发射端/接收端 11lb (5kg)

特点

  • 精确高速响应(< 3 秒)
  • 高防误报性
  • 用于极端环境的加热光学元件
  • 内置数据记录仪(记录最多 100 个事件)
  • 实时诊断
  • 降低交叉灵敏度
  • 工厂标定气体设置,精度更高

文档与图纸