Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-X-well Technology

Rosemount™ X-well™ Technologie

Produktbeschreibung

Die Rosemount™ X-well™ Technologie liefert präzise Messungen der internen Prozesstemperatur ohne Schutzrohr oder Prozessanschlüsse. Diese berührungsfreie Lösung ermöglicht die sichere Aufzeichnung der Prozesstemperatur – ohne Auftrennen von Rohren, Resonanzfrequenzberechnungen oder Prozessabschaltung.

  • Verkürzen Sie die Entwicklungs- und Projektierungszeit um bis zu 65 %
  • Verbessern Sie die Sicherheit durch Eliminierung von Prozessabschaltungen und Änderungen an der Rohrleitung
  • Einsatz in einer Vielzahl von Überwachungs- und sonstigen anspruchsvollen Anwendungen
  • Reduzieren Sie die Gesamtbetriebskosten um 30 %

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
Eingang
Rosemount X-well-Technologie mit 3144P Messumformer: Einzelsensorfunktion mit RTD-Sensoreingängen (Widerstandsthermometer)
Rosemount X-well-Technologie mit 648 Messumformer: Einzelsensorfunktion mit RTD-Sensoreingängen (Widerstandsthermometer)
Ausgangssignal
Rosemount X-well-Technologie mit 3144P Messumformer: 4–20 mA/HART® Protokoll
Rosemount X-well-Technologie mit 648 Messumformer: WirelessHART® Protokoll
Gehäuse
Doppelkammergehäuse für Feldmontage
Anzeige/Bedienerinterface
Große LCD-Anzeige mit Prozentbereichsgrafik und Tasten/Schaltern
Diagnosefunktionalitäten
Rosemount X-well-Technologie mit 3144P Messumformer: Grunddiagnose inkl. Sensordiagnose mit offenem/kurzgeschlossenem Sensor
Rosemount X-well-Technologie mit 648 Messumformer: Grunddiagnose inkl. Sensordiagnose mit offenem/kurzgeschlossenem Sensor
Zertifizierungen/Zulassungen
Rosemount X-well-Technologie mit 3144P Messumformer: Zulassungen für den Ex-Bereich, Schiffsbetrieb
X-well-Technologie mit 648 Messumformer: Zulassungen für den Ex-Bereich, Schiffsbetrieb
Eine vollständige Liste der Zertifizierungen finden Sie in den technischen Daten
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Rosemount X-well-Technologie mit 648 Messumformer: Bis zu 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Antennentyp
Rosemount X-well-Technologie mit 648 Messumformer: Extern (Standard- und erweiterter Bereich)
Update-Rate
Rosemount X-well-Technologie mit 648 Messumformer: Abtastrate vom Anwender wählbar zwischen 1 s und 60 min.

Merkmale

  • Eigenschaften der Rosemount X-well-Technologie mit 3144P Messumformer
    • Doppelkammergehäuse bietet überragenden Schutz in rauen Umgebungen
    • Verfolgung von Minimal- und Maximaltemperaturen ermöglicht die Überwachung von Temperaturextremen zur einfachen Fehlerbeseitigung.
    • Geräte-Dashboard bietet einfache Schnittstelle zur problemlosen Gerätekonfiguration und zur Fehlerbeseitigungsdiagnose.
  • Eigenschaften der Rosemount X-well-Technologie mit Messumformer 648
    • Erstklassige Wireless-Genauigkeit und -Stabilität für die Prozessautomatisierung
    • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von >99 %.
    • Die einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.
    • LCD-Display bietet Zugriff vor Ort auf Mess- und Diagnoseinformationen für einen besseren Prozesseinblick
    • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
    • Robustes Doppelkammergehäuse bietet zusätzliche Zuverlässigkeit vor Ort

Dokumentation und Zeichnungen