Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-342A

ASCO™ 342A Druckluft Filterregler

Produktbeschreibung

Die ASCO Filter/Regler aus Edelstahl der Baureihe 342A sind für die Anforderungen von rauen Prozessumgebungen konzipiert. Die Baureihe bietet hohe Durchflussraten bei präziser Druckregelung zu den Stellantrieben und sorgt für saubere, trockene Medien, um Verunreinigungen in den nachfolgenden Geräten zu vermeiden.

Produkte

Search
1-10 von 31 Produktergebnissen
:
Werkstoff Gehäuse und Behälter
Edelstahl 316L
Werkstoff Filtereinsatz
Edelstahl 316
Medien
Druckluft, Sauergas
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll; 1/2 Zoll; 3/4 Zoll; 1 Zoll
Anschlussgröße für Druckentlastung
1/8 Zoll, NPT, M5
Max. Durchfluss
Von 49 bis 335 SCFM (1 400 bis 9 500 l/m)
Einstellbarer Druckbereich
Von 7 bis 145 psi (0,5 bis 10 bar)
Filterkapazität
5 µm, 25 µm, 40 µm
Betriebstemperatur
-40 °C bis 90 °C (-40 °F bis 194 °F), optional -60 °C (-76 °F)
Betriebsumgebung
Innenbereich, Außenbereich

Merkmale

  • Hochbelastbare Innen- und Außenteile aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer in korrosiven Umgebungen
  • Die geformte verstärkte Membran ermöglicht optimierte Strömungspfade und überragende Durchflussraten im Vergleich zu Konkurrenzprodukten
  • Umfassende Zertifizierungen einschließlich: NACE-konforme Option für Sauergasanwendungen, Eindringschutz: IP65, ATEX (94/9/EC): nichtelektrisch und IEC 61508 Funktionale Sicherheit SIL-zertifiziert
  • Präzise Einstell- und Regelgenauigkeit
  • Zwei Manometeranschlüsse für eine flexible Installation
  • Optionale automatische Entleerung zur automatischen Kondensatabgabe
  • Die Option „Schnelle Entlastung“ verhindert, dass der eingeschlossene Druck den Aktor in der letzten Stellung blockiert
  • Das lasergravierte Typenschild verblasst nicht und löst sich nicht ab

Dokumentation und Zeichnungen