Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Asco-P-RCS

ASCO™ redundantes Regelsystem der Baureihe RCS

Produktbeschreibung

Das redundante Regelsystem der ASCO Baureihe RCS ist das einzige Pilotventilsystem ohne einzelne Fehlerstelle, die zu einem ungewollten Schließen des Prozessventils führen kann. Das System eignet sich für den Einsatz in SIL 3-Anwendungen und reduziert Fehlauslösungsraten beträchtlich. Die ASCO Baureihe RCS sorgt durch eine redundante, fehlertolerante Architektur, hohe Diagnoseabdeckung und automatische Testverfahren für ein hohes Maß an Prozesssicherheit und -zuverlässigkeit. Das System ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die eine Ventildiagnose über einen automatisierten Teilhubtest bieten. Die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der ASCO Baureihe RCS stellen für den Kunden die kosteneffektivste Wahl für die Prozessventildiagnose und -ansteuerung dar.

Ventilbetätigung
Magnetventil – Pneumatisch betätigt
Gehäusewerkstoff
Aluminium, technische Kunststoffe, Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas
Anschlussart
NPTF
Funktion
Doppeltes 3-Wege 2 X normal geschlossen, doppeltes 3-Wege 2 X normal geöffnet
Durchfluss
Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv
Spannung
110 AC, 120 AC, 230 AC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Korrosiv, Ex-Bereich, Innen, Außen
Betriebsumgebung
Ex-Bereich
Normen/Vorschriften
IEC 60529 (Schutzart), ATEX, ISO, IP65

Merkmale

  • Ein Bypass mit Schlüsselschalter ermöglicht die Online-Wartung ohne Prozessunterbrechung
  • Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
  • Keine Fehlauslösungen
  • Optional Edelstahlausführung

Dokumentation und Zeichnungen