Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-AES

AVENTICS™ Feldbusmodule der Serie AES

Produktbeschreibung

Die Feldbus-Anbindung der AVENTICS Serie AES kann in alle feldbuskompatiblen AVENTICS Ventilsysteme integriert oder auch als Stand-Alone-Lösung konfiguriert werden. AES verbindet Ihr AVENTICS Ventilsystem mit allen relevanten Feldbus-Protokollen, bietet die Integration von E/A-Modulen und ermöglicht eine optimierte, dezentralisierte Sensorverkabelung. Die Integration des digitalen Zwillings ermöglicht es Benutzern, IIoT-fähig zu sein und AES-Serie zu verwenden, um ihre Interoperabilitätsherausforderungen zu lösen.

Produkte

Search
1-10 von 35 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Kleinste Abmessungen
  • Schutzart IP65
  • Spezielle E/A-Module für Pneumatikapplikationen
  • Optimierte Kabelführung
  • Die OPC UA-Integration ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Daten und Analysen, ohne die SPS zu ändern oder zu berühren
  • Der integrierte digitale Zwilling verbessert Ihre Produktivität und Effizienz

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 73 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
1,28 €
17,03 €
17,03 €
20,66 €
33,16 €
31,40 €
71,70 €
71,70 €
13,78 €
39,34 €

Dokumentation und Zeichnungen