Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-EV18

AVENTICS™ Serie EV18 E/P Druckregler

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie EV12 sind äußerst effiziente und kostengünstige Proportionalventile mit einer digitalen Steuerung, die sich bestens für Druckregelanforderungen eignet. Sie bieten geringen Platzbedarf und eine benutzerfreundliche, modulare Bauweise. Diese Druckregler können direkt an der Druckluftaufbereitungseinheit der Serie AS angebaut werden und erhöhen dadurch die Effizienz mit einer kompakten und kompletten IIoT-Lösung aus einer Hand. Sie sind zudem als eigenständige Proportionaldruckregler mit hoher Durchflusskapazität einsetzbar.

Produkte

Search
1-10 von 12 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Vorgesteuertes Druckregelventil bis zu 10 bar
  • Geringe Leistungsaufnahme
  • E/A-Link (Funktion)
  • Durchfluss 16 500 l/Min (bei Pmax)
  • Druckbereich: 0 bis 10 bar
  • Display
  • Über Display parametrierbar: Druckbereich, Reglerverhalten, Istwertausgabe oder Schaltausgang, Ansteuerung
  • Druckregelung bei Spannungsabfall

Dokumentation und Zeichnungen