Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-Four Monitor Workstation

DeltaV™ Workstation mit vier Monitoren

Produktbeschreibung

Die DeltaV™ Workstation mit vier Monitoren gewährt einen flexiblen und einfach zu konfigurierenden Bedienplatz mittels vier Flachbildschirmen. Jeder Monitor kann eine Hauptgrafik anzeigen, während Faceplates und andere Pop-up-Bilder auf andere Monitore verlagert werden können. Die Workstation mit vier Monitoren erweitert das Sichtfeld des Bedieners durch die flexible Anordnung der Anzeige.