Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-OPC Mirror

DeltaV™ OPC Mirror

Produktbeschreibung

OPC Mirror ist eine mit OPC Data Access konforme Softwareanwendung, die die Kommunikation von zwei oder mehr OPC Data Access Servern ermöglicht. Der OPC-Standard basiert auf einer Client-Server-Architektur; OPC-Clients senden und empfangen Daten an/von OPC-Servern. OPC Mirror ermöglicht die Kommunikation zwischen OPC-Servern und fungiert dabei als bidirektionaler Client für die OPC-Server.