Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-GDA Aspirators

GDA – Gas- und Rauchabsaugsysteme

Produktbeschreibung

GDA Gas- und Rauchabsaugsysteme bieten eine einzigartige Lösung zur präzisen Überwachung von Gas- und/oder Rauch an Orten, wo nicht ohne Weiteres ein Detektor eingebaut werden kann. Absaugsysteme mit Rauchmelder können sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Betriebstemperaturen eingesetzt werden. Gängige Anwendungen sind: Bohrlöcher und Lagertanks, Offshore-Anlagen sowie Ein- und Auslassbereiche von Gasturbinen.