Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-RMT-MS-Mag-Slurry

Rosemount MS magnetisch-induktiver Sensor für Schlammanwendungen

Produktbeschreibung

Der MS Sensor für den Einsatz mit Schlamm bietet eine robuste Lösung für schwer zu messende Anwendungen, wie z. B. Sand, Flüssigkeiten mit hohem Feststoffgehalt, lange Zellstofffasern oder Installationen, die ein übermäßiges Prozessrauschen erzeugen. Der unter Berücksichtigung dieser schwierig zu messenden Anwendungen konzipierte MS Sensor für Schlamm bewältigt allgemeine Herausforderungen in Bezug auf das Durchflusssignal, um stabile und dennoch reaktionsfähige Durchflussmengen zu liefern.

Produkte

Search
1-10 von 13 Produktergebnissen
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren

Merkmale

  • Die Dual-Kalibrieroption reduziert die Notwendigkeit der Messrohr-Lagerhaltung.
  • Vollständig verschweißtes Messrohr gewährleistet Zuverlässigkeit unter härtesten Umgebungsbedingungen.
  • Ein optionaler Auskleidungsschutz schützt vor Installationsschäden und Verschleiß der Anströmkante.
  • Die hindernisfreie Konstruktion ohne bewegliche Teile minimiert Wartung und Reparatur - ideal für die Messung von leitfähigen Schlämmen.
  • Bessere Signalstärken ermöglichen präzisere Durchflussmessungen und reduzieren bei der Kopplung mit dem 8782 Messumformer sogar bei schwer zu messenden Durchflüssen die Prozessvariabilität.
  • Für die Handhabung von Anwendungen mit extremem Rauschen, während stabile Durchflussmengen geliefert werden, die bei der Kopplung mit dem 8782 Messumformer besser als die von einem magnetisch-induktiven Standard-Durchflussmesssystem sind.
  • Mit dem abnehmbaren und austauschbaren Anschlussblock, der Reparaturen vor Ort ermöglicht, können Prozessabschaltungen vermieden werden.
  • Das Gehäuse verfügt zusätzlich über sekundäre Kammern, um potenzielle Prozessmedium-Leckagen aufzufangen.

Dokumentation und Zeichnungen