Schottverschraubungen gemäß den strengsten industriellen Anforderungen können Sie vertrauen. Die „Skotten Bulkhead“ Schottverschraubung kommt bei der Verkabelung von Messumformern durch Tankwände zum Einsatz. Diese Armaturen sind von DNV für die Kabeldurchführung in Schotten oder Decks mit einem Druck von 16 bar und zwischen gasdichten und gasgefährdeten Bereichen zugelassen.