Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-TGU 65 Tank Radar Gauge

Rosemount™ TGU 65 Tank-Radarmesssystem

Produktbeschreibung

Holen Sie sich die Leistung, die für genaue Entwurfs- und Füllstandsmessungen Ihrer schmalen Abwassertanks erforderlich ist. Das Rosemount TGU 65 Tank-Radarmesssystem wurde für eine langzeitige Leistung unter widrigen Bedingungen entwickelt. Die auf einem Führungsrohr fest montierte 10-GHz-FMCW-Array-Antenne ist mit einem verlustarmen Radarmodus ausgestattet, um Ablagerungen im Inneren des Rohres zu widerstehen. Dieses Gerät ist für optionale redundante Füllstandsmessungen oder unabhängige Messungen von hohem Füllstand gerüstet.

Betriebstemperatur
-40 bis +100 °C
Referenzgenauigkeit
± 2 mm
Gewicht
17 kg
Gehäuseschutzart
IP66/67
Prozessanschluss
Für die Montage an JIS 5K-200, DN200, ASME 8” geeignet
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316L, PTFE, Fluorosilikon
Ex-Schutz
Ex ia IIC T4 Ga

Merkmale

  • Präzise und zuverlässige Messung, die einen Betrieb unter widrigen Umständen im Tank und an Deck ermöglicht.
  • 10 GHz FMCW-Radar-Tankmesssystem mit Antenne für Führungsrohre und Radarmodus mit geringen Verlusten, der Ansammlungen und Ablagerungen im Führungsrohr widersteht.
  • Ideale Lösung zur Messung des Tankfüllstands in schmalen Tanks oder unter der Meerwasserlinie liegenden Anwendungen.
  • Einfache Installation mit minimaler Tankeinführung und geringem Platzbedarf auf dem Deck.
  • Für optionale redundante Füllstandsmessungen oder unabhängige Messungen von hohem Füllstand gerüstet.
  • Erhältlich in der Marineversion TGU 65C mit einer Reichweite von 35 Metern und der Offshore-Version TGU 65S mit der Option einer erweiterten Reichweite von bis zu 65 Metern.
  • Robuste Bauweise und ein Gehäuse, das für den Betrieb unter rauen Marinebedingungen konstruiert wurde.

Dokumentation und Zeichnungen