Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-26-2000

TESCOM™ Druckregler der Serie 26-2000 für Entlüftungsprozesse

Produktbeschreibung

Der kolbengesteuerte Hochdruckregler der Serie 26-2000 ist in dom-, druckfeder- und luftgesteuerten Versionen erhältlich. Der Regler verfügt standardmäßig über getrennte, gekapselte Entlüftung mit Eingangsdruckstufen von 413-1 034 bar/6 000-15 000 psig. Ideal für den Einsatz in Forschungs- und Entwicklungslaboratorien, Druckfüllungen, Kalibrierprüfungen, Berstprüfmaschinen, Bauteilprüfung und hydraulischen- oder pneumatischen Anwendungen mit Hochdruck.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck und maximaler Ausgangsdruck: siehe Teilenummer-Auswahltabelle
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316 oder Messing
Sitz, Entlüftung, Hauptventil, O-Ring: siehe Teilenummer-Auswahltabelle
Stützring: Teflon®
Filter
  26-201XX-XX: Bronze
  26-202XX-XX: Edelstahl 300
Sonstige Teile
Edelstahl 316 und Edelstahl 17-4
Betriebstemperatur
-15 °C bis +73 °C/-26 °F bis +165 °F
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/8 Zoll
SAE, NPTF, MS33649, Hochdruck/Aminco, Mittlerer Druck/Slimline
Entlüftungsanschluss: 1/4 Zoll SAE, 1/4 Zoll NPTF, 1/4 Zoll MS33649
Durchflussrate
Kv = 0,02; 0,06; 0,12 oder 0,30
Ansteuerung
Feder, Dom, Luft
Gewicht (ca.)
5,5 lbs (2,5 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Gekapselte Sekundärentlüftung Standard
  • Drei Standardansteuerungsmethoden − Druckfeder, Dom und Luft
  • Lieferbar mit Kunststoff- oder Metallsitz
  • Standardmäßiger 40 Mikron Filter (Modelle mit Kunststoffsitz) erhöht die Lebensdauer
  • Version mit hohem Durchfluss und Kv-Wert von 0,30 verfügbar
  • Eine hervorragende Wahl für die Verwendung mit den elektropneumatischen Reglern ER5000 von TESCOM

Dokumentation und Zeichnungen