Línea de montaje de fabricación de neumáticos

Equipo y soluciones para la fabricación de neumáticos

Las soluciones y los equipos de fabricación de neumáticos industriales de Emerson aumentan el rendimiento, reducen el tiempo de inactividad y garantizan la calidad en todo el proceso de fabricación de neumáticos.

Soluciones innovadoras diseñadas para agilizar la fabricación de neumáticos

El aumento de la demanda mundial de neumáticos requiere que los fabricantes creen procesos de producción innovadores y ágiles que admitan cambios rápidos a la vez que reducen el uso de energía, minimizan los residuos y mejoran la automatización de la producción de neumáticos. A medida que las fábricas y plantas de neumáticos optimizan la producción, Emerson ofrece soluciones para prensas de vulcanizado de neumáticos o máquinas de fabricación de neumáticos. Nuestras innovaciones permiten la automatización del proceso de fabricación de neumáticos al lograr el equilibrio que usted necesita  para aumentar los objetivos de rendimiento, mejorar la sostenibilidad, reducir los costos operativos, prolongar el ciclo de vida del equipo de fabricación de neumáticos y proteger a sus trabajadores.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Soluciones innovadoras diseñadas para agilizar la fabricación de neumáticos

Soluciones de equipos para la fabricación de neumáticos

Los productos de Emerson son fundamentales para el funcionamiento seguro, eficiente y preciso de sus equipos de mezcla, calandras de alambre y tela, extrusoras, máquinas de fabricación de neumáticos, prensas vulcanizadoras y proceso de acabado. Nuestras soluciones de tratamiento y control de caudal neumático están diseñadas para encargarse de las ineficiencias en cada etapa de producción y ayudar a las operaciones de usuarios finales a permanecer flexibles y consistentes, sin comprometer las funciones de seguridad de la máquina. 

Los dispositivos de control direccional neumático y de control de caudal, como las válvulas de mando por presión, desempeñan un papel fundamental en la optimización del proceso de mezcla y en la garantía de un funcionamiento eficaz de la prensa vulcanizadora. Las mezclas de goma requieren un peso preciso, transporte y medición de muchos químicos y materia prima  en una secuencia controlada. Las válvulas de Emerson mantienen el peso y los sistemas de tolva funcionando de forma eficaz y fiable al tiempo que garantizan la calidad del lote.

Los productos de Emerson pueden aumentar la fiabilidad y la precisión del guiado del material de los hilos de acero del talón y revestimiento de goma, reducir el tiempo de puesta en marcha a través del ajuste preestablecido/in situ y mejorar el rendimiento del sistema neumático para evitar fallos prematuros de la válvula. Nuestra solución integral puede aumentar en gran manera la duración de las válvulas al purificar el aire comprimido y regular la presión y mejorar las condiciones de seguridad para sus trabajadores al bloquear los sistemas durante el mantenimiento.

El control direccional neumático, repetitivo y de alta precisión garantiza que la producción cumpla siempre las especificaciones de máxima calidad. Usando colectores de válvula compactos y modulares, permite logar una mayor flexibilidad en las aplicaciones, reducir costos, simplificar la puesta en marcha y maximizar la disponibilidad de la maquinaria para la fabricación de neumáticos y lograr objetivos de mayor rendimiento. La visibilidad aumentada del estado de las válvulas reduce también los costos de mantenimiento.

Una prensa de vulcanizado de neumáticos utiliza presión y calor para moldear y dar forma a un neumático con el dibujo de banda de rodadura deseado. Las duraderas válvulas de mando por presión de Emerson están diseñadas para aplicaciones de vapor y para proporcionar un control preciso y fiable y ciclos rápidos en operaciones de prensa de vulcanizado y cierre hermético. Nuestras soluciones aumentan el tiempo de actividad del proceso gracias a la prolongación de la vida útil de las válvulas y reducen el tiempo de puesta en marcha gracias al ajuste preestablecido in situ. 

Durante el proceso de acabado, los cilindros neumáticos proporcionan un control de movimiento y de posición precisos y fiables. Al ofrecer mayor repetibilidad y fiabilidad, estos dispositivos reducen el tiempo de inactividad de la maquinaria y maximizan el rendimiento. 

Los actuadores y cilindros con guiado lineal de Emerson que cumplen con las normas ISO y NFPA son extremadamente duraderos y proporcionan una mayor fiabilidad a la maquinaria del equipo de prueba y una mayor vida útil.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.