Vannes à obturateur demi-sphérique en V
Les vannes à obturateur demi-sphérique en V Fisher permettent une régulation haute capacité et précise dans un grand nombre d'applications.
Une vanne à obturateur demi-sphérique en V est similaire à une vanne à boule classique, mais la boule se présente comme une demi-sphère en V profilée. Cette vanne de régulation offre de bonnes capacités en matière de rangeabilité, de régulation et de fermeture. L'obturateur échancré en V assure une action de cisaillement positive et génère une caractéristique de débit à pourcentage égal inhérente. Il assure une régulation haute capacité du débit, sans obstruction. L'obturateur échancré en V est spécialement profilé pour maximiser la capacité et améliorer la durée de vie des joints d'étanchéité ainsi que l'intégrité de la fermeture.