Diriger une culture de l’innovation
Nous faisons progresser les technologies qui rendent le monde plus sain, plus sûr, plus intelligent et plus durable.
Parcourir les récits partagés lors de notre séance d'échange au sein de l'atelier Immerse Exchange.
Chuck Fortner de Tesla a exposé la collaboration de l'entreprise avec Emerson, soulignant comment cette alliance stimule l'innovation et la transformation au sein de l'industrie.
Prajakta Bhanap de Thermo Fisher Scientific a discuté de la création par la société de Cellmation, une solution numérique qui simplifie de manière spectaculaire la fabrication des thérapies cellulaires.
Nimit Amipara de Valspec, en collaboration avec Tiffany Button de Genentech, ont discuté des nouveaux processus de validation ambitieux qui ont permis de réduire le délai de construction de l'usine de cinq ans ou plus à seulement deux ans et demi.
Jacob Grønnegaard de FujiFilm Diosynth Biotechnologies a expliqué comment l’approche de clonage unique de l’entreprise permet de réduire significativement le temps, les efforts et les coûts liés à la réalisation de projets lors de l’événement Emerson Exchange Immerse.
Levi Merkel, de GlaxoSmithKline, a parlé des avantages multiples d'un simulateur de formation d'opérateur qui peut être utilisé pour des applications autres que la formation des opérateurs.
Joel Holmes d'Experitec et Derek Ybarra de Bayer ont discuté des progrès réalisés par Bayer pour passer d'une maintenance réactive à une maintenance préventive et prédictive de ses instruments lors de l'événement.
Mikael Johansen de Novo Nordisk a partagé comment le logiciel du système de gestion en temps réel a joué un rôle crucial dans l'amélioration significative de la productivité de l'unité et des opérations de procédé.
Emerson accélère sa stratégie de création de valeur tout en s’appuyant sur ses capacités logicielles pour proposer des technologies de bout en bout prêtes à transformer la fabrication et la production industrielles.