Bancs de soudage par ultrasons Branson série 2000X
À l'avant-garde du secteur grâce aux dernières innovations en matière de technologie numérique et adaptable pour le soudage de précision des plastiques
Avec les systèmes de soudage ultrasonique Branson série 2000X, vous bénéficiez de nombreux modes de soudage, de quatre fréquences de sortie et de plusieurs options d'actionneurs. Il est donc possible de configurer précisément le système ultrasonique selon des paramètres de performance, de contrôle et de valeur. La versatilité de notre technologie ultrasonique permet non seulement de souder les thermoplastiques rigides, mais les emballages souples, les toiles et les films.
Le micro-actionneur Branson 2000Xc combine des soudures précises et uniformes de haute qualité avec des données détaillées, des temps de cycle rapides et un contrôle du procédé dans un facteur de forme compact. Le contour de l'actionneur est optimisé pour les applications d'économie d'espace de 40 kHz en mode automatisation ou sur banc