Vannes à siège incliné ASCO

Vannes à siège

Vannes à siège motorisées et à commande par pression conçues pour une longue durée de vie dans les applications industrielles difficiles ou stérilisées.

Qu’est-ce qu’une vanne à siège ?

Les vannes à siège incliné et les vannes droites sont des composants essentiels dans les environnements industriels où le débit de vapeur, de gaz de haute pureté, de produits toxiques ou de produits chimiques doit être régulé avec précision. Emerson propose une gamme de vannes pneumatiques et motorisées dont l’architecture résistante aux fuites et très durable permet de répondre aux exigences de débit élevé dans les domaines des biotechnologies, de l’agro-alimentaire, de la gestion des eaux usées et de bien d’autres applications industrielles difficiles.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Qu’est-ce qu’une vanne à siège ?

Produits de vannes à siège





Marques d’automatisation industrielle et d’usine

Logo ASCO
Logo AVENTICS
Logo Movicon
Logo PACSystems
Logo SolaHD
Logo TESCOM
Logo TopWorx
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.