DeltaV avec marshalling électronique et modules CHARM

DeltaV avec marshalling électronique et modules CHARM

Réduisez la complexité des armoires de marshalling

Les E/S à la demande augmentent la flexibilité opérationnelle

Le marshalling électronique offre la possibilité d’ajouter des E/S n’importe où dans l’usine, sans altérer les armoires de la salle de commande.  Le marshalling électronique fournit une connectivité de type E/S dans un composant à canal unique appelé module caractérisation (CHARM). Résultat : Aucune armoire de marshalling, aucun câblage croisé, moins de câbles, réduction significative du travail requis et diminution des points de contact pouvant entraîner des défaillances.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Les E/S à la demande augmentent la flexibilité opérationnelle
Les E/S à la demande augmentent la flexibilité opérationnelle

Produits



Fonctionnement

Supprimez le marshalling

Le marshalling électronique offre la possibilité d'ajouter des E/S n'importe où dans l'usine, sans toucher aux armoires de la salle de commande. Au sein d'un composant à une seule voie, nommé module CHARM, le marshalling électronique permet d'avoir la connectivité du type d'E/S, comme l'entrée analogique 4-20 mA, la sortie analogique 4-20 mA, l'entrée analogique 0-10 V, le thermocouple, la sonde de température à résistance, l'entrée numérique Dry ou Namur, la sortie numérique High Side, les sorties de relais à contact ou les E/S numériques isolées pour les courants élevés ou les tensions Vca supérieures. Les modules CHARM peuvent s'installer dans des zones dangereuses de type Classe 1, Division 2 / Zone 2 Groupes A, B, C et D.

Réduisez le calendrier et les risques

Une fois le CHARM en place, le signal fait l'objet d'un câblage électronique vers n'importe quel contrôleur du système. Aucune armoire de marshalling, ni aucun câblage croisé n'est nécessaire. Le nombre de câbles nécessaires est moins important et les emplacements d'E/S n'ont pas à être connus à l'avance. L'installation nécessite beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance.

Souplesse au niveau des changements de dernière minute

Le marshalling électronique permet d'apporter des changements de dernière minute sans coût supplémentaire ni conséquence sur le calendrier de démarrage, car il n'est pas nécessaire de modifier la conception ou le câblage.

Recevez des alertes proactives

Les modules CHARM se connectent à la carte d'E/S CHARM, qui communique avec différents contrôleurs. Même si les lignes de communication de la carte d'E/S CHARM et l'alimentation des modules CHARM sont redondantes, le système vous informe de tout événement survenant sur le terrain de manière proactive. Pour assurer une exploitation fiable, la carte d'E/S CHARM peut surveiller diverses entrées, telles que l'alimentation 24 Vcc et la température, à partir d'un boîtier déporté sur le terrain, même dans des environnements difficiles.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.