Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
DeltaV-P-DeltaV S-series Electronic Marshalling

Marshalling électronique DeltaV™ série S

Product Description

Le Marshalling électronique de la série S DeltaV™ offre un niveau de performance sans précédent pour les E/S des systèmes de contrôle, avec une souplesse et une facilité d'utilisation jamais atteintes. Les cartes E/S CHARM (CIOC) prennent en charge jusqu'à 96 canaux configurables individuellement et sont conçues spécifiquement pour les câbles multiconducteurs de colonne utilisés dans les armoires de marshalling centrales. Elles peuvent également être installées dans des boîtes de raccordement d'instruments, pour réduire encore plus les coûts de conception et d'installation du système.

Température de service
-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Température de stockage
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité relative
5 à 95 % sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 2 à 13,2 Hz

Caractéristiques

  • DeltaV™ CIOC permet une souplesse sans précédent au niveau de la topologie des E/S du système de contrôle
  • L'architecture E/S CHARM permet la caractérisation de chaque canal en fonction des exigences du dispositif de terrain
  • Contribue à réduire les coûts généraux du système en supprimant le câblage croisé à l'intérieur des armoires, en limitant l'encombrement global, en simplifiant l'affectation des canaux E/S et en réduisant les tests autorisés en usine
  • L'architecture CIOC est entièrement redondante
  • Tous les composants de l'architecture CIOC sont conformes à une installation dans des zones dangereuses de Classe 1/Division 2 ou en Zone 2.
  • Conçue pour être simple à utiliser, à la fois au niveau de l'installation physique et des outils logiciels

Documentation et schémas