Basse consommation

Basse consommation

Technologie d'électrovanne basse consommation fiable qui permet un fonctionnement efficace tout en maintenant des performances optimales.

Electrovannes basse consommation ASCO

Grande efficacité et hautes performances avec une faible consommation

Des systèmes de contrôle-commande d’usine aux installations simples, la gamme de produits ASCO d’Emerson offre des solutions hautes performances. Nos systèmes fonctionnent avec une consommation allant de faible à très faible (de 1,4 W à 0,55 W) et ne sont pas sensibles aux courants de fuite et aux courants de surveillance des E/S des systèmes de contrôle-commande. Nos électrovannes de 1,4 W sont la référence pour les industries des hydrocarbures et du pétrole et du gaz. Nos électrovannes de 0,55 W sont utilisées pour les applications d’alimentation critiques. 

Les électrovannes et distributeurs basse consommation réduisent les coûts d’exploitation, prennent en charge les opérations à distance et minimisent les sollicitations des sources d'alimentation. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Grande efficacité et hautes performances avec une faible consommation

Fonctionnement

Électrovanne basse consommation

Certains modèles d’électrovannes fonctionnent avec aussi peu que 0,55 W, ce qui les rend parfaitement adaptés aux systèmes alimentés par batterie et panneaux solaires dans des environnements éloignés et extérieurs. Vous pourrez les intégrer facilement dans vos systèmes.  Les électrovannes et distributeurs sont construits avec des tolérances plus strictes, des rendements plus élevés et d’autres optimisations mécaniques et magnétiques. Les diamètres de passage plus grands et les filtres standard empêchent le colmatage, permettant aux électrovannes et aux distributeurs de gérer des débits plus élevés pour maintenir les performances.

Compatibilité avec les modules de sortie

Les électrovannes basse consommation ASCO peuvent être associées aux modules de sortie les plus récents des fabricants d’E/S et d'API/DCS du monde entier pour empêcher les courants de fuite et les courants de surveillance d’actionner la vanne. 

Les systèmes de contrôle-commande d’E/S plus anciens sont conçus pour fonctionner avec des électrovannes de puissance élevée. Avec des électrovannes consommant aussi peu que 0,55 W, certains modules de sortie peuvent générer des niveaux de courant suffisamment élevés pour affecter le fonctionnement de la vanne. Notre électrovanne est conçue pour éviter les interférences et fonctionner efficacement, même en ayant la consommation d’énergie la plus basse.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.