Surveillance sans fil des soupapes
Accélérez votre progression vers l’efficacité opérationnelle
Les soupapes sont des dispositifs mécaniques qui ne sont généralement pas surveillés. La maintenance préventive avec des calendriers de service est la norme. Par conséquent, des événements de décompression et des fuites non détectés peuvent passer inaperçus pendant des années.
Une meilleure compréhension des événements de décompression permettra des opérations plus rentables avec une sécurité et une fiabilité accrues.
- Dans une raffinerie américaine, la surveillance des soupapes a eu un retour sur investissement estimé à 271 % et a été amortie en 5 mois.