Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AMS-P-MachineryVibrationMonitoring

Services de surveillance de l’état des équipements

Product Description

De nombreuses entreprises gaspillent de l’argent en raison de pannes d’équipement inutiles et en effectuant une maintenance préventive sur des machines qui ne sont pas en panne. Même le programme de maintenance de routine le plus complet et exhaustif ne peut empêcher aux défaillances de survenir dans les machines. Bien que de nombreuses entreprises reconnaissent les avantages d’un programme d’analyse vibratoire, elles ne disposent pas des ressources ou des compétences requises pour mettre en place un excellent programme interne.


L’équipe d’experts en surveillance des machines d’Emerson peut compléter les programmes d’usine avec des services de surveillance de l’état des équipements. Des spécialistes sont disponibles pour surveiller les données des analyseurs de vibrations sur le terrain, des appareils de vibration sans fil et des systèmes en ligne d’Emerson. Ils assurent le suivi avec des rapports faciles à lire et exploitables pour le service de maintenance.

Informations sur les services

Le service de surveillance de l’état des équipements comprend trois étapes partagées entre vous et les experts d’Emerson.

  1. Recueil de données des machines : Les données sur les vibrations provenant d’un système AMS 2140, AMS 9420 ou AMS 6500 peuvent être téléchargées et analysées à distance. Nos experts peuvent accéder à distance à votre système et vous fournir le niveau d’analyse dont vous avez besoin. Le recueil sur le terrain peut être effectué par vous-même ou le fournisseur de services Emerson local.
  2. Surveillance et analyses : L’objectif est d’identifier les défauts avant qu’ils n’atteignent les niveaux d’alarme, laissant ainsi le temps de planifier la maintenance et d’atténuer les problèmes. Les données de forme d’onde et de spectre sont analysées pour les problèmes de machines, tandis que les analyses DC Gross révèlent des problèmes de câblage et de capteur sur les systèmes en ligne. Les données sont comparées aux relevés précédents afin d’identifier les changements et de déterminer si l’équipement se détériore au fil du temps. Les experts en analyse publient des rapports faciles à lire mais complets qui vous fournissent les informations exploitables dont vous avez besoin.
  3. Interprétation des rapports et mesures correctives : Nos analystes et fournisseurs de services locaux peuvent vous aider à interpréter le rapport et à prendre les mesures de maintenance correctives et préventives appropriées.

Documents