Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-P-040

Électrovanne d’arrêt de gaz ASCO™ série S040

Product Description

Les électrovannes ASCO série 040 sont des vannes de coupure de gaz de sécurité très fiables pour l'alimentation pilote ou principale des brûleurs à gaz commerciaux et industriels présents dans les générateurs, les équipements de chauffage et les fours. Elles sont conçues pour un fonctionnement à 2 voies, normalement fermé, et sont équipées de ports NPT 1/8 po en amont et en aval et de bouchons pour les tests de routine.

Pilotage de vannes
Electrovanne
Matériau du corps
Aluminium
Fluide
Air, gaz neutre, gaz naturel
Diamètre de raccordement
1/8 po ; 1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po
Type de raccordement
NPTF
Fonction
2/2 normalement fermé
Débit
De 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv ; supérieur à 14,0 Cv
Tension
110 V CA ; 115 V CA ; 12 V CC ; 120 V CA ; 120 V CC ; 208 V CA ; 220 V CA ; 230 V CA ; 24 V CA ; 24 V CC ; 240 V CA ; 240 V CC ; 440 V CA ; 48 V CC ; 480 V CA ; 6 V CC – 50 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur ; extérieur
Normes/réglementations
Classe I div 1 ; classe I div 2 ; classe II div 1 ; classe II div 2 ; CSA ; type 1 ; type 2 ; type 3 ; type 3R ; type 3S ; type 4 ; type 4X ; type 6 ; type 6P ; type 7 ; type 9 ; UL

Caractéristiques

  • Électrovannes-pilotes pour systèmes de combustion disponibles en tailles 1/8, 1/4, 1/2 et 1 po
  • Jusqu’à 1,25 po de diamètre pour la fermeture des conduites de gaz principales
  • Montage possible dans toutes les positions

Documentation et schémas