Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-267-s

Électrovanne série 267 ASCO&trade

Product Description

L’électrovanne série 267-S ASCO est conçue pour les applications haute température sur eau chaude et vapeur des équipements de blanchisseries et de cuisines commerciales, des systèmes de chauffage, des stérilisateurs et des autoclaves. Elle se caractérise par une conception plein diamètre autonettoyante unique.

Produits

Search
1-3 résultats sur 3 pour Produits
:
540,20 €
896,20 €
1 300,30 €
Actionneur de vanne
Solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Laiton
Produit
Vapeur d’eau
Diamètre de raccordement
1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé ; 2 voies – 2/2 normalement ouvert
Débit
De 6,0 à 14,0 Cv ; de 2,0 à 6,0 Cv ; de 1,0 à 2,0 Cv
Tension
110 V CA ; 115 V CA ; 120 V CA ; 208 V CA ; 220 V CA ; 480 V CA – 50 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Intérieur ; extérieur ; lavage ; zones dangereuses
Environnement d’exploitation
Intérieur ; extérieur ; lavage ; zones dangereuses
Normes/réglementations
Balise manquante

Caractéristiques

  • Idéal pour les applications sur vapeur haut débit
  • Service sur eau chaude jusqu’à une pression différentielle de 210 psi à 99 °C (210 °F)
  • Service sur vapeur jusqu’à une pression différentielle de 125 psi à 178 °C (353 °F)

Documentation et schémas