Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-282-s

Électrovanne à isolation du fluide avec mécanisme à basculeur série 282 d’ASCO&trade

Product Description

La série 282-S d’ASCO est une gamme d’électrovannes miniatures à membrane à isolation du fluide, conçues pour contrôler les acides, les bases et les réactifs dans les instruments médicaux et d’analyse. Grâce à leur faible consommation et à leurs orifices plus gros, ces électrovannes sont idéales pour les applications à débit élevé, telles que les appareils de diagnostic in vitro, les systèmes d’hématologie, de spectrométrie et les analyseurs d’eau.

Actionneur de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Plastiques techniques ; acier inoxydable
Produit
Liquides/gaz agressifs
Diamètre de raccordement
1/8 po ; 1/4 po ; M5
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé
Débit
Inférieur à 0,05 Cv ; de 0,1 à 0,5 Cv
Tension
12 V CC ; 24 V CC – 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Intérieur
Normes/réglementations
IP65
Normes/réglementations
IP65

Caractéristiques

  • Bonne capacité d’auto-drainage et cavité interne à faible volume pour réduire au minimum la contamination croisée
  • Bobines électriques démontables et rotatives, facilitant l’installation et la maintenance
  • Le limiteur de débit réglable incorporé au corps de l’électrovanne permet de régler facilement le débit du fluide de 10 à 100 %.
  • Conforme à toutes les directives CE pertinentes et conforme à la directive RoHS pour les applications sans plomb

Documentation et schémas