Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-P-S370

Électrovannes à pincement ASCO™ série S370

Product Description

Les électrovannes à pincement ASCO série S370 peuvent contrôler tout fluide compatible avec le matériau du tube, en protégeant le fluide de toute contamination, y compris les variations de température. Ces caractéristiques font de cette électrovanne le choix idéal pour le contrôle d’un large éventail de fluides, notamment dans les secteurs agroalimentaire, médical et analytique.

Matériau du corps
Aluminium anodisé
Fonction
3 voies
Système à pincement
Polyoxyméthylène (copolymère d’acétal renforcé)
Composants internes
Laiton et acier inoxydable

Caractéristiques

  • Électrovanne à pincement, adapté à la coupure d'un fluide sans provoquer d’écoulements turbulents ni d’espaces morts.
  • Convient particulièrement à la plupart des applications analytiques, médicales et alimentaires.
  • Si elle est équipée d'une commande électronique, l'électrovanne peut exécuter des fonctions marche-arrêt, ainsi qu’une entrée analogique et un contrôle par potentiomètre.
  • Le système permet un écoulement bidirectionnel et un débit élevé. L'électrovanne est adaptée aux tubes élastiques d’une dureté pouvant atteindre 90 Shore A.
  • Le tube (non compris dans notre offre) est le seul élément en contact avec le fluide.

Documentation et schémas