Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-615

Vanne de régulation proportionnelle AVENTICS™ Sentronic TWIN série 615

Product Description

La Sentronic TWIN série 615 d’AVENTICS est une vanne de régulation de pression proportionnelle à 3 voies qui ajuste avec précision la pression pour contrôler l’air et les fluides de gaz inertes. La série 615 est spécifiée pour contrôler la haute pression jusqu’à 80 bar (1160 psi) avec un faible encombrement. Une caractéristique particulière de la Sentronic TWIN série 615 est son logiciel ATC fourni pour un réglage optimal du comportement de la commande proportionnelle sur PC et la visualisation des signaux de point de consigne et de feedback. Autres fonctions : diagnostic des vannes, configuration des paramètres et maintenance.

Fonction
3 voies – 3/2 normalement fermé ou normalement ouvert
Pilotage de vannes
Bobine proportionnelle
Taille de l’orifice
1/4 po
Matériau du corps
Aluminium
Pièces inertes
Acier inoxydable, laiton
Étanchéité
FPM, NBR, TPS
Tension
24 Vcc
Produit
Air, gaz inertes,
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, plan de pose
Normes et réglementations
CE, IP65

Caractéristiques

  • Haute pression jusqu’à 80 bar (1 160 psi)
  • Le logiciel ATC permet de sélectionner des paramètres personnalisés pour optimiser la performance de la boucle de régulation
  • Le diamètre des orifices est identique pour un temps de réponse court, que la pression augmente ou soit échappée
  • Faible encombrement

Documentation et schémas