Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Bettis-P-GHH

Actionneur Scotch Yoke hydraulique Bettis série GS

Product Description

Actionneur hydraulique Scotch Yoke adapté aux zones d'éclaboussement, aux colonnes montantes et aux autres applications de sécurité en mer. Il est disponible avec des systèmes d'intervention de plongeurs ou de ROV.

Caractéristiques

  • Plus de 15 alertes et alarmes pour prévenir les usagers en cas d'anomalies dans le système
  • Fabrication et matériel garantis pendant 5 ans
  • L’appareil Tension-Lok breveté bloque complètement le module à ressort, ce qui élimine son déclenchement accidentel et garantit une installation et un retrait en toute sécurité
  • Conforme à la directive DESP 97/23/EC afin de répondre aux exigences strictes des cuves de montage sous pression
  • Conforme aux exigences IP66 et IP67M du test de protection contre l’immersion et de pression d’eau élevée ; protection supérieure contre la corrosion et l’infiltration d’eau
  • Multiples configurations possibles grâce à une conception modulaire permettant une maintenance sur le terrain sûre et des coûts d’inventaire réduits
  • Modules à ressort et d'alimentation interchangeables pour une inversion rapide du mode de sécurité tout-ou-rien
  • Adapté aux applications SIL exigeantes
  • Ajoute une mesure supplémentaire de polyvalence à sa configuration modulaire fonctionnelle du terrain. Elle peut être modifiée de simple effet en double effet et ajouter une annulation hydraulique manuelle après l'installation
  • Offre de nombreuses commandes de secours manuelle ou mécanique pour les modèles de la série G
  • Offre un système de pilotage pour vanne complet assurant un contrôle final sur les vannes, en regroupant une vanne, les commandes et l'actionneur de la série G en un système unique
Source d’alimentation
Hydraulique
Type de produit
Actionneur hydraulique
Actionnement
Double effet
Certifications
SIL 3, CSA, FM, ATEX, IECEx, directive Atex ABS 94/9 PED 97/23/EC IP66 / IP67M
Déclaration RoHS
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
Marche/arrêt, arrêt d'urgence
Type de vanne
Vannes à boule, papillon et à clapet, volets d’aération, registres et autres mécanismes quart de tour
Température de service
Standard de -40 °C à +66 °C (-40 °F à +150 °F)
Couple/poussée
Modèles à double effet : 1 420 à 678 000 Nm (12 581 - 6 000 000 in-lbs)
Pression de service
Jusqu'à 3-14 bars (40-220 psi)

Documentation et schémas