Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-Surface Control Manager

Surface Control Manager

Product Description

Surface Control Manager permet de configurer le FloBoss 107 ou le ROC800 afin d'assurer des fonctions simplifiées de régulation, de logique et de mathématiques à l'aide de menus prédéfinis faciles à configurer. Surface Control Manager fait partie de la série Production Manager et permet de fermer de façon permanente ou temporaire les obturateurs des puits connexes gérés à des fins d'optimisation, d'affectation et de chargement des bacs de transport par le programme utilisateur Tank Manager.

Caractéristiques

  • Bloc d'action : modules configurables pour la logique de contrôle
  • Prise en charge des opérateurs logiques mathématiques et booléens
  • Paramètres consultables, notamment les paramètres des autres applications de la suite
  • Prise en charge de la maintenance du dispositif de dérivation à logique basée sur la classe, conforme aux normes industrielles API
  • Blocs d'action liés, accumulateurs et accumulateurs configurables
  • Minuteries marche/arrêt permettant de configurer les impulsions de sortie

Documentation et schémas