Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-TQL

Réducteur à engrenage conique multitour série ATB

Product Description

Réducteurs à engrenage conique multitour pour fonctionnement manuel et actionneurs électriques. Conception robuste et compacte utilisée sur de nombreuses vannes dans les applications des secteurs du pétrole et du gaz, de la chimie, de la production électrique, de l’eau et des eaux usées.

Source d’alimentation
Manuel
Type de produit
Réducteur manuel, multitour
Actionnement
Manuel
Certifications
Boîtier étanche (classe IP disponible sur demande)
Type de contrôle
Manuel
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, de registre, droite
Température de service
Haute jusqu'à +200 °C (+392 °F). Basse jusqu'à -52 °C -62 °F).

Caractéristiques

  • 24 modèles disponibles jusqu’à un couple de 18 000 Nm, une poussée de 2600 kN et embase de montage F-48
  • Revêtement d’apprêt en époxy, graissé à vie
  • Boîtier en fonte GS pour une plus grande solidité et pignons en acier allié
  • Boîte d’engrenages parfaitement étanche et engrenages totalement protégés
  • De nouveaux rapports peuvent être conçus pour répondre à n'importe quelle exigence
  • Brides d’entrée standard (pour le montage de l’actionneur) pour ISO5211, MSS et DIN disponibles

Documentation et schémas