Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Kunkle Valve-P-P000954

Soupapes de sûreté et décharge Kunkle modèles 264/265/266/267

Product Description

Soupapes de sûreté et décharge destinées à l'évacuation de liquides sans code, conformes à la norme ASME section VIII pour les services air, gaz et vapeur, et certifiées par le National Board aux États-Unis

Caractéristiques

  • Construction extrêmement résistante.
  • La conception du guidage supérieur offre une grande capacité grâce à une surface d'ouverture de 0,710 cm2 (0,110 po2).
  • Sièges rodés pour une planéité optique.
  • Le pivot entre le disque et le ressort permet de corriger le désalignement et compense la poussée latérale du ressort.
  • Sortie standard avec NPT 1" femelle.
  • Siège souple à joint torique disponible.
  • Chaque vanne a été testée et inspectée pour le réglage de la pression et les fuites.
  • Contre-pression maximale de 27,6 barg (400 psig)4.

Documentation et schémas