Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEGP Continuous Gas Analyzer

Analyseur de gaz en continu Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGP

Product Description

L’analyseur de gaz en continu Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGP à usage général mesure jusqu’à cinq composants simultanément dans différentes combinaisons. Sa conception souple permet l’installation de bancs physiques dans leur propre compartiment, à l’écart des composants électroniques dans un montage en rack de 19 pouces ou dans un boîtier de table.

Indice de protection du boîtier
IP20 selon EN 60529 pour une installation à l’intérieur, protection contre les rayons directs du soleil
Alimentation électrique
100-240 V , 50/60 Hz
Poids
12-16 kg, en fonction de la configuration
Entrée analogique
2 entrées analogiques, 0-1(10) V (Rin = 100 kΩ) ou 4(0)-20 mA (Rin = 50 Ω)
Sortie analogique
1-5, chacune isolée optiquement 4(0)-20 mA (RB ≤ 500 Ω)
Sorties de relais
4 indicateurs d’état selon NAMUR NE 107 ou par exemple seuils de concentration, notification de l’état des vannes, contacts secs :
1 A, 30 V
Protocole de communication
Ethernet avec Modbus TCP ; RS 485/232C avec Modbus RTU ; 2 ports USB

Caractéristiques

  • Analyseur de gaz jusqu’à cinq composants avec photomètre NDIR/UV/VIS, cellules d’O2 paramagnétiques et électrochimiques, et sondes de conductibilité thermique et d’humidité
  • Performances améliorées grâce à la technologie IntrinzX
  • Capacités de communication modernes, notamment une fonctionnalité par navigateur Web
  • Fiabilité exceptionnelle avec garantie de trois ans
  • Stockage des fichiers de données d’étalonnage et des journaux d’événements
  • Grandes plages dynamiques
  • L’automate programmable industriel (PLC) contrôle le traitement des échantillons et les lignes d’échantillonnage
  • Dépendance très faible de la température

Documentation et schémas