Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-accu-mount

Manifolds pour gaz naturel ACCU-MOUNT Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™

Product Description

Système de montage modulaire qui permet le couplage efficace à l’orifice et aux voies afin de réduire les éventuelles imprécisions au niveau des mesures dues aux erreurs induites par la racine carrée

Produits

Search
1-10 résultats sur 15 pour Produits
:

Caractéristiques

  • Montage à distance et montage direct pour les applications de mesures différentielles et relatives.
  • Options de configuration à raccordements multiples.
  • La garniture de tige brevetée en Téflon® réduit le couple de fonctionnement.
  • Joint torique avec doubles bagues d’appui en Téflon® qui assurent une étanchéité secondaire en cas de défaillance du joint torique due à un excès de débris dans le fluide.
  • Portée d’étanchéité arrière pour éviter l’éjection de la tige et joint d’étanchéité secondaire de la tige métal/métal en position complètement « ouverte ».
  • Garniture sous le filetage de la tige pour prévenir la corrosion et la contamination du filetage de la tige.
  • Les tiges des produits en acier inoxydable 316 sont plaquées ENC pour une résistance supérieure et une fiabilité à long terme.
  • La finition miroir de la tige brunie à 16 RMS dans la zone de garniture permet un fonctionnement en douceur de la tige et allonge la durée de vie de la garniture.
  • Joint d’étanchéité corps/chapeau métallique en compression et non en traction.
  • Le filetage de la tige est roulé pour une résistance supérieure et éviter le grippage.

Documentation et schémas