Grâce au système de bloc Damcos, étendez la portée des fonctionnalités hydrauliques aux actionneurs ou aux cloisons dans les zones immergées ou dangereuses. Conçu pour être monté sur des actionneurs maritimes, ce système présente une multitude d’options et de combinaisons de fonctionnalités du bloc (par exemple double, simple, haut débit, étranglement, arrêt, vérification, régulation de pression différentielle, soupape, affleurant, connecteur rapide et indicateur).