Chaîne de montage dans la fabrication de pneumatiques

Équipements et solutions pour la fabrication de pneumatiques

Les équipements et solutions pour la fabrication de pneumatiques permettent de booster le rendement, de réduire les temps d’arrêt et d’assurer la qualité des produits dans l’ensemble du processus de fabrication de pneumatiques.

Solutions innovantes conçues pour simplifier la fabrication de pneus

La demande mondiale croissante en pneumatiques exige des fabricants qu’ils imaginent des processus de production innovants et modulaires, capables de s’adapter à des changements rapides tout en réduisant la consommation d’énergie, en minimisant les déchets et en améliorant l’automatisation de la production de pneumatiques. Alors que les usines de fabrication de pneus rationalisent leur production, Emerson fournit des solutions pour les presses de vulcanisation des pneus ou les machines de fabrication de pneus. Nos innovations permettent d’automatiser le procédé de fabrication de pneus en obtenant l’équilibre dont vous avez besoin pour augmenter les objectifs de rendement, améliorer la durabilité, réduire les coûts d’exploitation, prolonger le cycle de vie des équipements de fabrication de pneus et protéger vos employés.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Solutions innovantes conçues pour simplifier la fabrication de pneus

Solutions pour les équipements de fabrication de pneumatiques

Les produits d’Emerson sont essentiels à un fonctionnement sûr, efficace et précis des équipements de mélange, des calandres de toile/fils, des extrudeuses, des machines de fabrication de pneus, des presses de vulcanisation et du processus de finition. Nos solutions aident les opérations des utilisateurs finaux à conserver souplesse et constance, sans compromettre les caractéristiques de sécurité des machines. 

Les dispositifs de contrôle du débit, tels que les vannes à commande par pression, jouent un rôle primordial dans l’optimisation du processus de mélange et l’efficacité de la presse de vulcanisation. Les mélanges de caoutchouc nécessitent, dans une séquence contrôlée, un pesage, un transport et une mesure précis de nombreux produits chimiques et matières premières. Les vannes d’Emerson assurent le fonctionnement efficace et fiable des systèmes de pesage et de trémie, tout en garantissant la qualité des lots.

Les produits d’Emerson permettent de renforcer la fiabilité et la précision du guidage lors de la pose des bandes en caoutchouc, de réduire le temps de mise en service grâce à un réglage sur site/préréglage et d’améliorer les performances du système pneumatique pour éviter les défaillances prématurées des vannes. Notre solution globale peut augmenter considérablement la durée de vie des vannes grâce au traitement de l’air comprimé et à la régulation de la pression, et améliorer les conditions de sécurité du personnel en verrouillant les systèmes pendant la maintenance.

Un contrôle directionnel ultra-fiable et précis vous garantit une production systématiquement conforme aux exigences les plus strictes en matière de qualité. Grâce à des îlots de distribution pneumatique modulaires et compacts, vous pouvez améliorer la flexibilité de l’application, réduire les coûts, simplifier la mise en service et maximiser la disponibilité des machines d’assemblage de pneus. L’amélioration de la visibilité sur l’état des distributeurs permet également de réduire les coûts de maintenance.

Une presse de vulcanisation de pneus fait appel à la pression et à la chaleur pour mouler et former un pneu avec le modèle de bande de roulement souhaité. Les vannes à commande par pression à longue durée de vie d’Emerson sont conçues pour supporter la vapeur et assurer un contrôle précis lors de cycles rapides et une fermeture étanche afin de garantir un fonctionnement fiable de la presse de vulcanisation. Nos solutions augmentent la disponibilité du process en prolongeant la durée de vie des vannes et réduisent le temps de mise en service grâce à un réglage sur site/préréglage. 

Au cours du processus de finition, les vérins pneumatiques assurent un contrôle précis et fiable du mouvement et une précision de positionnement. Grâce à une excellente répétabilité et fiabilité, ces composants permettent de réduire le temps d’arrêt des équipements et de maximiser le rendement. 

Les actionneurs et les vérins à guidage linéaire d’Emerson, conformes aux normes ISO et NFPA, sont extrêmement durables, assurant une fiabilité et une durée de vie accrues des équipements de tests.

Étude de cas client

Pascal Lamonerie Showcases Tire Curing Monitoring and Digitalization

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.